Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulaté 25.0 mm 37.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

Červené rychlonasazovací krytky na konce trubek mají snadnou montáž i demontáž. Jsou ideální k zakrytí konců profilů, trubek nebo jiných válcových předmětů. Lze je používat k ochraně nebo maskování během lakování. Vyrobeny z nízkohustotního polyethylenu (LDPE).
Nové objednací číslo:

10085356

Staré objednací číslo:

12549

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 9,1163 Kč
1000 + 3,9044 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

911,63 Kč

100 x 9,1163 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás