Menu Vyhledávání

Krytky na konce trubek

Skladem

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Ideální ochrana pro závitové i hladké trubky, roury a tyče.Krátká verze pro univerzální uzávěr i dlouhá verze mají extra hluboký a pernatý okraj, který zajišťuje těsné uchycení.Při zahřátí během montáže se nesmršťuje. Materiál: PVC, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1610, SR1620

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d h Typ Koupit
7,5404 Kč - 19,253 Kč 400 Skladem
39.5 mm
43.0 mm
12,2084 Kč - 25,3288 Kč 700 Skladem
79.4 mm
12.7 mm
6,1185 Kč - 12,7038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.2 mm
12.8 mm
2,9588 Kč - 6,8569 Kč 302 Skladem
28.5 mm
13.3 mm
12,0647 Kč - 25,0921 Kč 2250 Skladem
69.8 mm
12.1 mm
14,9805 Kč - 31,0889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
12.2 mm
5,0844 Kč - 14,6765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
39.0 mm
10,5567 Kč - 24,5398 Kč 1200 Skladem
66.4 mm
11.0 mm
17,7812 Kč - 48,4483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
47.0 mm
  • z/ze 2
Krytky na konce trubek 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR červená

10085264

Cenové rozmezí
19,253 Kč - 7,5404 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR červená

10075098

Cenové rozmezí
25,3288 Kč - 12,2084 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR červená

10070284

Cenové rozmezí
12,7038 Kč - 6,1185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR červená

10071359

Cenové rozmezí
6,8569 Kč - 2,9588 Kč

Skladové zásoby
302 Skladem
Parametry
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR červená

10072509

Cenové rozmezí
25,0921 Kč - 12,0647 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR červená

10084533

Cenové rozmezí
31,0889 Kč - 14,9805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR červená

10085363

Cenové rozmezí
14,6765 Kč - 5,0844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR červená

10087367

Cenové rozmezí
24,5398 Kč - 10,5567 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR červená

10085387

Cenové rozmezí
48,4483 Kč - 17,7812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000