Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.
Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.
Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,763 Kč - 10,0999 Kč | 500 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 5,3142 Kč - 10,9679 Kč | 2500 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 7,3393 Kč - 15,2288 Kč | 118 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 12,3664 Kč - 15,5444 Kč | 29 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 9,1778 Kč - 20,4366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 17,537 Kč - 21,857 Kč | 6547 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 3,921 Kč - 7,2435 Kč | 20550 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 8,8331 Kč - 10,9679 Kč | 150 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 4,2945 Kč - 8,9952 Kč | 15170 Skladem |
0.602 in
15.3 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 10,212 Kč - 21,4451 Kč | 40950 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 6,2478 Kč - 8,4429 Kč | 4800 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 4,5243 Kč - 5,4681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 10,8583 Kč - 22,8025 Kč | 1200 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 10,729 Kč - 20,4366 Kč | 4200 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 7,3393 Kč - 8,9163 Kč | 10000 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 5,5297 Kč - 9,4687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 48,2161 Kč - 101,2539 Kč | 20440 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 31,943 Kč - 67,0803 Kč | 700 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 6,2047 Kč - 10,021 Kč | 5000 Skladem |
0.488 in
12.4 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 13,3574 Kč - 28,0507 Kč | 2200 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
červená
|
PVC
|
2