Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Používá se k ochraně závitů BSP a UNF.Zkonstruované s malým lemem.Zvyšují ochranu proti usazování nečistot a omezují plýtvání časem během opakovaných činností. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, PVC Barva: přírodní, červená, černá Produktová řada: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | h | Kompatibilní velikosti závitu | Materiál (podrobně) | H | Kompatibilní typ závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3501 Kč - 3,2824 Kč | 7200 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
UNF
|
||
| 2,9948 Kč - 6,3984 Kč | 4940 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
BSP
|
||
| 2,2262 Kč - 3,2193 Kč | 31335 Skladem |
0.732 in
18.6 mm
|
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
UNF
|
||
| 2,7145 Kč - 4,0399 Kč | 7853 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
BSP
|
||
| 2,1467 Kč - 4,5868 Kč | 6000 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
UNF
|
||
| 4,2801 Kč - 6,7543 Kč | 5400 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
přírodní
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
BSP
|
||
| 2,2406 Kč - 3,1562 Kč | 32600 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
přírodní
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
UNF
|
||
| 3,5332 Kč - 7,354 Kč | 11200 Skladem |
0.358 in
9.1 mm
|
červená
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 4,1508 Kč - 8,6007 Kč | 600 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
červená
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 7,1814 Kč - 14,4397 Kč | 600 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
červená
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 3,5763 Kč - 3,9768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
červená
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 4,079 Kč - 8,5218 Kč | 645 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
červená
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 5,185 Kč - 10,8101 Kč | 1400 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
přírodní
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 4,5961 Kč - 11,2046 Kč | 2100 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
přírodní
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 1,9676 Kč - 4,0794 Kč | 5200 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 3,9498 Kč - 8,1273 Kč | 8030 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 4,2945 Kč - 8,6796 Kč | 24400 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
přírodní
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 3,6624 Kč - 7,425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
přírodní
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 4,6679 Kč - 4,7185 Kč | 82 Skladem |
0.799 in
20.3 mm
|
přírodní
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 30,0183 Kč - 60,9943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.492 in
63.3 mm
|
přírodní
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)