Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.
Jsou navrženy tak, aby se hodily na horní část plotového sloupku, roury a trubky.Pomáhá chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy, nečistotami nebo vlhkostí.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž. Materiál: polyethylen Barva: bílá Produktová řada: SRF0011
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | h | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,4812 Kč - 50,4794 Kč | 570 Skladem |
3.319 in
84.3 mm
|
3.524 in
89.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 23,4111 Kč - 32,7755 Kč | 80 Skladem |
5.118 in
130.0 mm
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
||
| 10,5986 Kč - 22,6669 Kč | 450 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 11,5848 Kč - 24,8163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,9184 Kč - 44,7382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.677 in
68.0 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm