Menu Vyhledávání

Krytky dle normy SAE 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Nové objednací číslo:

10186442

Staré objednací číslo:

110545

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
170 - 1699 17,8495 Kč
1700 + 8,6176 Kč
Standardní balení: 1700

Objednávejte násobky 170

Cena celkem:

3 034,42 Kč

170 x 17,8495 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní typ příruby Dělená příruba
Kód SAE J518-61
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás