Menu Vyhledávání

Krytky na SAE

Skladem

Krytky s tupým svarem SAE se používají především v hydraulických a pneumatických systémech. Jedná se o ochrannou krytku pro použití s tlakem SAE 3000 a 6000 PSI. Poskytují maximální ochranu tupých svarů na ventilech, čerpadlech a tepelných výměnících.

Usnadňují práci a šetří náklady, jelikož se snadno zatlačí rukou. Speciální obrácený úhel odpovídá tupému svaru a zcela kryjí nebo chrání konce profilů během přepravy a skladování.

Vyrábějí se z nízkohustotního polyetylenu (LDPE), k dispozici jsou dvě barevné varianty. Přírodní varianta je určena pro ochranu spojovacích ploch s dělenou přírubou. Transparentní materiál umožňuje, aby O-kroužek zůstal viditelný, a zároveň poskytuje bezpečnou ochranu vnitřním zajišťovacím lemem. Červená varianta je ideální pro přírubovou vsuvku SAE. Provozní teplota od -30 C do +50 C.

  • Používají především v hydraulických a pneumatických systémech s tlakem SAE 3000 a 6000 PSI.
  • Přírodní varianta je určena pro ochranu spojovacích ploch s dělenou přírubou.
  • Provozní teplota od -30 C do +50 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva D Tlaková třída h d Typ Koupit
8,8762 Kč - 18,385 Kč 340 Skladem
přírodní
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
4,7684 Kč - 9,8632 Kč 1420 Skladem
přírodní
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
5,7683 Kč - 5,7683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
10,0128 Kč - 10,0128 Kč 725 Skladem
červená
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
8,6931 Kč - 8,6931 Kč 16 Skladem
červená
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
5,86 Kč - 12,1515 Kč 2971 Skladem
přírodní
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
4,2513 Kč - 11,9937 Kč 150 Skladem
přírodní
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
18,5137 Kč - 38,5061 Kč 370 Skladem
přírodní
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
10,0684 Kč - 20,91 Kč 910 Skladem
přírodní
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
7,4687 Kč - 15,5444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
37,9467 Kč - 78,8271 Kč 400 Skladem
přírodní
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
4,3398 Kč - 14,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
44.5 mm
10.7 mm
44.5 mm
1
10100332 6,8974 Kč - 23,8418 Kč 2590 Skladem
červená
71.5 mm
12.2 mm
71.5 mm
1
7,9858 Kč - 27,4293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
79.4 mm
14.0 mm
79.4 mm
1
5,02 Kč - 17,1153 Kč 5000 Skladem
červená
47.6 mm
12.1 mm
47.6 mm
1
4,0132 Kč - 13,8267 Kč 500 Skladem
červená
38.0 mm
9.4 mm
38.0 mm
1
4,571 Kč - 66,0696 Kč 1825 Skladem
červená
41.3 mm
11.5 mm
41.3 mm
1
5,2513 Kč - 18,0869 Kč 3000 Skladem
červená
50.7 mm
10.7 mm
50.7 mm
1
48,1597 Kč - 102,3928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
89.7 mm
6000
12.9 mm
89.7 mm
1
6,0539 Kč - 20,8523 Kč 9200 Skladem
červená
54.0 mm
12.9 mm
54.0 mm
1
  • z/ze 2
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186442

Cenové rozmezí
18,385 Kč - 8,8762 Kč

Skladové zásoby
340 Skladem
Parametry
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186411

Cenové rozmezí
9,8632 Kč - 4,7684 Kč

Skladové zásoby
1420 Skladem
Parametry
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 41.3 mm J518-62 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10236048

Cenové rozmezí
5,7683 Kč - 5,7683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-62
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 79.4 mm J518-62 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10448717

Cenové rozmezí
10,0128 Kč - 10,0128 Kč

Skladové zásoby
725 Skladem
Parametry
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-62
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10448670

Cenové rozmezí
8,6931 Kč - 8,6931 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186428

Cenové rozmezí
12,1515 Kč - 5,86 Kč

Skladové zásoby
2971 Skladem
Parametry
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 30.2 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186404

Cenové rozmezí
11,9937 Kč - 4,2513 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186466

Cenové rozmezí
38,5061 Kč - 18,5137 Kč

Skladové zásoby
370 Skladem
Parametry
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186459

Cenové rozmezí
20,91 Kč - 10,0684 Kč

Skladové zásoby
910 Skladem
Parametry
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186435

Cenové rozmezí
15,5444 Kč - 7,4687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186473

Cenové rozmezí
78,8271 Kč - 37,9467 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 44.5 mm J518-61 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10494400

Cenové rozmezí
14,9478 Kč - 4,3398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatibilní velikost trubky
    25.4 mm
  • Barva
    červená
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 71.5 mm J518-61 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100332

Cenové rozmezí
23,8418 Kč - 6,8974 Kč

Skladové zásoby
2590 Skladem
Parametry
  • D
    71.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kompatibilní velikost trubky
    50.8 mm
  • Barva
    červená
Krytky dle normy SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-61 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100394

Cenové rozmezí
27,4293 Kč - 7,9858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kompatibilní velikost trubky
    50.8 mm
  • Barva
    červená
Krytky dle normy SAE 6000 PSI 47.6 mm J518-61 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100363

Cenové rozmezí
17,1153 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kompatibilní velikost trubky
    25.4 mm
  • Barva
    červená
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 38.0 mm J518-61 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100295

Cenové rozmezí
13,8267 Kč - 4,0132 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Kompatibilní velikost trubky
    19.0 mm
  • Barva
    červená
Krytky dle normy SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-61 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100356

Cenové rozmezí
66,0696 Kč - 4,571 Kč

Skladové zásoby
1825 Skladem
Parametry
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kompatibilní velikost trubky
    19.0 mm
  • Barva
    červená
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 50.7 mm J518-61 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100318

Cenové rozmezí
18,0869 Kč - 5,2513 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    50.7 mm
  • d
    50.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatibilní velikost trubky
    31.8 mm
  • Barva
    červená
Krytky dle normy SAE 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100400

Cenové rozmezí
102,3928 Kč - 48,1597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    89.7 mm
  • d
    89.7 mm
  • h
    12.9 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-62
Krytky dle normy SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-61 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100370

Cenové rozmezí
20,8523 Kč - 6,0539 Kč

Skladové zásoby
9200 Skladem
Parametry
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Kompatibilní velikost trubky
    31.8 mm
  • Barva
    červená