Menu Vyhledávání

Krytky dle normy SAE 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Nové objednací číslo:

10186459

Staré objednací číslo:

110546

1150 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
120 - 1199 20,301 Kč
1200 + 9,7751 Kč
Standardní balení: 1200

Objednávejte násobky 120

Cena celkem:

2 436,12 Kč

120 x 20,301 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 60.5 mm
d 60.5 mm
h 11.8 mm
Kompatibilní typ příruby 3000 PSI
Kód SAE J518-61
Tlaková třída 3000
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás