Menu Vyhledávání

Krytky dle normy SAE Dělená příruba 60.0 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Krytky tupých svarů SAE 3000psi k ochraně přírubové vsuvky SAE. Poskytují maximální ochranu tupých svarů na ventilech a čerpadlech a mají provozní teplotu od -30 °C do +50 °C. Červené provedení, vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20592097

Staré objednací číslo:

20592097

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 4,0593 Kč
1000 - 4999 2,8995 Kč
5000 + 2,6096 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

405,93 Kč

100 x 4,0593 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní typ příruby Dělená příruba
Kód SAE J518-61
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás