Menu Vyhledávání

Krytky dle normy SAE Dělená příruba 63.5 mm J518-62 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Krytky tupých svarů SAE 6000psi k ochraně přírubové vsuvky SAE. Poskytují maximální ochranu tupých svarů na ventilech a čerpadlech a mají provozní teplotu od -30 °C do +50 °C. Červené provedení, vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20592158

Staré objednací číslo:

20592158

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 6,0301 Kč
1000 - 4999 4,3072 Kč
5000 + 3,8765 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

603,01 Kč

100 x 6,0301 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 63.5 mm
d 63.5 mm
h 12.6 mm
Kompatibilní typ příruby 3000 PSI
Kód SAE J518-61
Tlaková třída 6000
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás