Menu Vyhledávání

Krytky dle normy SAE Dělená příruba 79.4 mm J518-62 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Krytky tupých svarů SAE 6000psi k ochraně přírubové vsuvky SAE. Poskytují maximální ochranu tupých svarů na ventilech a čerpadlech a mají provozní teplotu od -30 °C do +50 °C. Červené provedení, vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20592165

Staré objednací číslo:

20592165

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 7,8099 Kč
500 - 2499 5,5785 Kč
2500 + 5,0207 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

390,50 Kč

50 x 7,8099 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní typ příruby Dělená příruba
Kód SAE J518-61
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás