Menu Vyhledávání

Krytky dle normy SAE 3000 PSI 38.0 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tento červený chránič pro příruby SAE je vyroben z polyetylenu LD a je navržen pro tlak 3000 PSI. Má provozní teplotu od -30 C do +50 C.
Nové objednací číslo:

10100295

Staré objednací číslo:

3452000

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 13,424 Kč
500 - 4999 6,3134 Kč
5000 + 3,8964 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

671,20 Kč

50 x 13,424 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní typ příruby Dělená příruba
Kód SAE J518-61
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás