Menu Vyhledávání

Krytky dle normy SAE 3000 PSI 44.5 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tento červený chránič pro příruby SAE je vyroben z polyetylenu LD a je navržen pro tlak 3000 PSI. Má provozní teplotu od -30 C do +50 C.
Nové objednací číslo:

10494400

Staré objednací číslo:

3453000

6489 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 14,5124 Kč
250 - 4999 6,8154 Kč
5000 + 4,2134 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

362,81 Kč

25 x 14,5124 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní typ příruby Dělená příruba
Kód SAE J518-61
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Produkt 3453000 nahrazuje:

Krytky dle normy SAE 3000 PSI 44.0 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Nové objednací číslo: 10233870
Staré objednací číslo: 12006

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás