Menu Vyhledávání

Krytky dle normy SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-61 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

This red SAE flange protector is made of LDPE and is suitable for use on 6000 PSI. It has operating temperature ranging from minimum -30C to maximum +50C.
Nové objednací číslo:

10100356

Staré objednací číslo:

3458000

4625 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 64,1452 Kč
250 - 499 30,1939 Kč
500 - 4999 7,2512 Kč
5000 + 4,4379 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 603,63 Kč

25 x 64,1452 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní typ příruby Dělená příruba
Kód SAE J518-61
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás