Menu Vyhledávání

Krytky dle normy SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-61 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

This red SAE flange protector is made of LDPE and is suitable for use on 6000 PSI. It has operating temperature ranging from minimum -30C to maximum +50C.
Nové objednací číslo:

10100370

Staré objednací číslo:

3460000

1300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 20,2449 Kč
250 - 4999 9,5495 Kč
5000 + 5,8776 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

506,12 Kč

25 x 20,2449 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní typ příruby Dělená příruba
Kód SAE J518-61
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Produkt 3460000 nahrazuje:

Krytky dle normy SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-62 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Nové objednací číslo: 10236062
Staré objednací číslo: 12537

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás