Menu Vyhledávání

Krytky dle normy SAE 6000 PSI 63.5 mm J518-61 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

This red SAE flange protector is made of LDPE and is suitable for use on 6000 PSI. It has operating temperature ranging from minimum -30C to maximum +50C.
Nové objednací číslo:

10100387

Staré objednací číslo:

3461000

53 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 199 21,4059 Kč
200 + 10,091 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

428,12 Kč

20 x 21,4059 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 63.5 mm
d 63.5 mm
h 14.0 mm
Kompatibilní typ příruby 3000 PSI
Kód SAE J518-61
Tlaková třída 6000
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Produkt 3461000 nahrazuje:

Krytky dle normy SAE Dělená příruba 63.5 mm J518-62 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Nové objednací číslo: 10448700
Staré objednací číslo: 12538

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás