LGP Caps have been developed in collaboration with the LPG sector to assist in avoiding harmful gas leaks. Provides a tight seal for cylinders, valves and fittings, even in harsh environments. Prevents pollutants from entering the applications. Marked with assembly and disassembly directions.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE); polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá Produktová řada: SR1085
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Popis ventilu | Materiál | d | Materiál těsnění | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10263327 | 8,6177 Kč - 23,514 Kč | 6345 Skladem |
W21.8 x 1/4 LHT
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.24 in
31.5 mm
|
neopren
|
1.102 in
28.0 mm
|
2