Menu Vyhledávání

Krytky na zahradní rákos

Skladem

Garden Cane Caps with a cross head pattern are typically applied to the tips of garden canes and other pointed stick or pole applications. They are weather-resistant and help prevent harmful injuries to users. Designed to accommodate a variety of diameters.

Užitečná krytka s designem křížové hlavy, která se běžně používá na špičku zahradních holí, kovových tyčí a jiných holí.

  • Chrání aplikaci před poškozením a pronikáním nečistot.
  • Prevence náhodného poranění uživatele.
Materiál: PVC Barva: zelená, žlutá Produktová řada: SR1203

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 H d2 Barva h1 D Koupit
8,1006 Kč - 16,8069 Kč 180 Skladem
17.0 mm
24.3 mm
17.7 mm
žlutá
4.5 mm
33.0 mm
7,799 Kč - 16,1757 Kč 15830 Skladem
17.0 mm
24.0 mm
17.7 mm
zelená
4.5 mm
33.0 mm
Krytky na zahradní rákos 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC žlutá

10074381

Cenové rozmezí
16,8069 Kč - 8,1006 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.3 mm
  • h1
    4.5 mm
Krytky na zahradní rákos 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC zelená

10074398

Cenové rozmezí
16,1757 Kč - 7,799 Kč

Skladové zásoby
15830 Skladem
Parametry
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.0 mm
  • h1
    4.5 mm