Menu Vyhledávání

Krytky ochranné - s metrickým závitem

Skladem

Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro metrické závity. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.

Series Code: SR1161, SR1018, SRF0015

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 65
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva h H Kompatibilní velikosti závitu Materiál (podrobně) Koupit
4,6622 Kč - 11,9147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
žlutá
15.0 mm
M30
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10,0269 Kč - 18,6506 Kč 222 Skladem
46.0 mm
žlutá
17.0 mm
M40
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
17,906 Kč - 17,906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0 mm
žlutá
18.5 mm
M55
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10,5385 Kč - 11,5923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
žlutá
31.5 mm
M30
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10,0269 Kč - 18,6844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.2 mm
žlutá
16.7 mm
M40
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • z/ze 4
Krytky se závitem závity metrické M30 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107157

Cenové rozmezí
11,9147 Kč - 4,6622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M30
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
  • Barva
    žlutá
Krytky se závitem závity metrické M40 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107195

Cenové rozmezí
18,6506 Kč - 10,0269 Kč

Skladové zásoby
222 Skladem
Parametry
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M40
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
  • Barva
    žlutá
Krytky se závitem závity metrické M55 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107232

Cenové rozmezí
17,906 Kč - 17,906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M55
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
  • Barva
    žlutá
Krytky se závitem závity metrické M30 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107270

Cenové rozmezí
11,5923 Kč - 10,5385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M30
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
  • Barva
    žlutá
Krytky se závitem závity metrické M40 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107294

Cenové rozmezí
18,6844 Kč - 10,0269 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M40
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
  • Barva
    žlutá