Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Jsou určeny pro závity UNF/JIC. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití. Možná vás bude zajímat i náš sortiment metrických ochranných krytek se závitem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,3766 Kč - 7,3766 Kč | 370 Skladem |
1-7/16
|
|||||||||
2,6076 Kč - 2,6076 Kč | 4080 Skladem |
5/8
|
|||||||||
4,0996 Kč - 4,0996 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7/8
|
|||||||||
6,3448 Kč - 6,3448 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1-3/8
|
|||||||||
2,1364 Kč - 4,565 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11/16
|
|||||||||
1,8825 Kč - 1,8825 Kč | 58 Skladem |
3/8
|
|||||||||
5,1036 Kč - 5,1036 Kč | 4200 Skladem |
1-1/16
|
|||||||||
8,8268 Kč - 8,8268 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1-7/8
|
|||||||||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | 8810 Skladem |
13/16
|
|||||||||
5,9124 Kč - 5,9124 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1-5/16
|
|||||||||
2,0079 Kč - 2,0079 Kč | 3600 Skladem |
7/16
|
|||||||||
2,3984 Kč - 2,3984 Kč | 15400 Skladem |
9/16
|
|||||||||
4,0996 Kč - 4,0996 Kč | 6 Skladem |
7/8
|
|||||||||
4,769 Kč - 4,769 Kč | 300 Skladem |
1
|
|||||||||
5,3686 Kč - 5,3686 Kč | 8034 Skladem |
13/16
|
|||||||||
2,3008 Kč - 2,3008 Kč | 2239 Skladem |
1/2
|
|||||||||
7,9065 Kč - 7,9065 Kč | 100 Skladem |
1-5/8
|
|||||||||
2,0079 Kč - 2,0079 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7/16
|
|||||||||
2,8865 Kč - 2,8865 Kč | 16563 Skladem |
3/4
|
|||||||||
5,0453 Kč - 14,8595 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1-1/16
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku