Menu Vyhledávání

Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC 1-3/8 12 TPI polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

This threaded protection cap protects a 1-3/8-12 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Nové objednací číslo:

10085967

Staré objednací číslo:

12654

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 6,3448 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

634,48 Kč

100 x 6,3448 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti závitu 1-3/8
Kompatibilní standard závitu Závity UNF, Závity JIC
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás