Menu Vyhledávání

Krytky přírub - chrániče čel přírub – soudkové

Skladem

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Odolný chránič čel přírub, který chrání příruby před nečistotami, vlhkostí, při nástřiku a pískování.Nevyžaduje použití spojovacího materiálu.Odolný materiál. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: žlutá Produktová řada: SR1354

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Tvar kulové matice d1 D H Kompatibilní nominální rozměry trubky Typ Koupit
5 109,3492 Kč - 6 323,7447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
1 430,5712 Kč - 1 723,0999 Kč 91 Skladem
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
12,7707 Kč - 19,8656 Kč 750 Skladem
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
23,4705 Kč - 36,5098 Kč 220 Skladem
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2
135,1959 Kč - 210,3048 Kč 108 Skladem
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2
68,2258 Kč - 75,8064 Kč 70 Skladem
212.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
44.5 mm
DN 200;ANSI 8
2
148,9144 Kč - 179,2344 Kč 2 Skladem
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
737,189 Kč - 880,8178 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
7,3844 Kč - 11,4869 Kč 556 Skladem
23.8 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
2
23,4168 Kč - 36,4262 Kč 360 Skladem
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2
84,3924 Kč - 131,277 Kč 71 Skladem
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2
41,4405 Kč - 46,045 Kč 100 Skladem
143.0 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
2
14,3628 Kč - 89,9528 Kč 2750 Skladem
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
188,7426 Kč - 225,5115 Kč 88 Skladem
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
267,9681 Kč - 322,82 Kč 72 Skladem
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
248,8943 Kč - 299,6957 Kč 100 Skladem
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
1 503,1612 Kč - 1 824,3007 Kč 66 Skladem
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
26,825 Kč - 41,7278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
2
10275801 16,7579 Kč - 26,0679 Kč 230 Skladem
45.0 mm
Finned Profile
87.5 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
2
850,9142 Kč - 1 016,7049 Kč 1 Skladem
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
  • z/ze 2
Chrániče čela příruby Profil soudkový 625.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233641

Cenové rozmezí
6 323,7447 Kč - 5 109,3492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 500;ANSI 20
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 465.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233610

Cenové rozmezí
1 723,0999 Kč - 1 430,5712 Kč

Skladové zásoby
91 Skladem
Parametry
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 350;ANSI 14
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 70.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275788

Cenové rozmezí
19,8656 Kč - 12,7707 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 25;ANSI 1
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 122.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275825

Cenové rozmezí
36,5098 Kč - 23,4705 Kč

Skladové zásoby
220 Skladem
Parametry
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 408.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275894

Cenové rozmezí
210,3048 Kč - 135,1959 Kč

Skladové zásoby
108 Skladem
Parametry
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 300; ANSI 12
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 270.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275870

Cenové rozmezí
75,8064 Kč - 68,2258 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • D
    270.0 mm
  • d2
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 200;ANSI 8
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 122.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233535

Cenové rozmezí
179,2344 Kč - 148,9144 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 310.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10239629

Cenové rozmezí
880,8178 Kč - 737,189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    None
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 58.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275771

Cenové rozmezí
11,4869 Kč - 7,3844 Kč

Skladové zásoby
556 Skladem
Parametry
  • D
    58.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 20;ANSI 3/4
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 102.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275818

Cenové rozmezí
36,4262 Kč - 23,4168 Kč

Skladové zásoby
360 Skladem
Parametry
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 50;ANSI 2
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 345.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275887

Cenové rozmezí
131,277 Kč - 84,3924 Kč

Skladové zásoby
71 Skladem
Parametry
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 250;ANSI 10
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 190.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275856

Cenové rozmezí
46,045 Kč - 41,4405 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    189.5 mm
  • d2
    143.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 125;ANSI 5
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil kónický 103.0 mm LDPE - PIR žlutá

10073780

Cenové rozmezí
89,9528 Kč - 14,3628 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 50, 2.000 in
  • Tvar kulové matice
    Tapered Profile
  • Barva
    žlutá
Chrániče čela příruby Profil soudkový 138.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233542

Cenové rozmezí
225,5115 Kč - 188,7426 Kč

Skladové zásoby
88 Skladem
Parametry
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 80;ANSI 3
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 188.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233566

Cenové rozmezí
322,82 Kč - 267,9681 Kč

Skladové zásoby
72 Skladem
Parametry
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 125;ANSI 5
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 162.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233559

Cenové rozmezí
299,6957 Kč - 248,8943 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 100;ANSI 4
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 530.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233627

Cenové rozmezí
1 824,3007 Kč - 1 503,1612 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 400;ANSI 16
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 138.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275832

Cenové rozmezí
41,7278 Kč - 26,825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    137.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 80;ANSI 3
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 88.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275801

Cenové rozmezí
26,0679 Kč - 16,7579 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • D
    87.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 410.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233603

Cenové rozmezí
1 016,7049 Kč - 850,9142 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 300;ANSI 12
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile