Menu Vyhledávání

Krytky proti prachu – k zámkům a západkám

Skladem

Protiprachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky a západky do montážních otvorů 20,2×22,2 mm. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Vnitřní průměr krytky Průměr otvoru Koupit
23,1139 Kč - 23,1139 Kč 985 Skladem
74.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
17,022 Kč - 26,4787 Kč 14 Skladem
krytky proti prachu Pro řadu 140 černá

20063320

Cenové rozmezí
23,1139 Kč - 23,1139 Kč

Skladové zásoby
985 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    9.0 mm
  • Vnější průměr základny
    26.0 mm
  • Vnitřní průměr krytky
    20.0 mm
  • Průměr otvoru
    16.0 mm
  • Celková délka
    74.0 mm
krytky proti prachu polyuretan

20050009

Cenové rozmezí
26,4787 Kč - 17,022 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3923509000
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan