Menu Vyhledávání

Krytky s úchytem

Skladem

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.

Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.

Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.

  • Jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin.
  • Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného upevnění.
  • Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 130
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál Typ Koupit
2,1113 Kč - 4,4029 Kč 239561 Skladem
7.7 mm
černá
PVC
2
2,2406 Kč - 5,3813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
PVC
2
5,4722 Kč - 14,203 Kč 9250 Skladem
10.8 mm
černá
PVC
2
5,7164 Kč - 11,9148 Kč 7500 Skladem
11.1 mm
černá
PVC
2
3,921 Kč - 7,2435 Kč 23050 Skladem
11.9 mm
černá
PVC
2
4,2945 Kč - 8,9952 Kč 15170 Skladem
15.3 mm
černá
PVC
4,0503 Kč - 8,4429 Kč 54900 Skladem
11.9 mm
černá
PVC
2
3,1885 Kč - 7,0541 Kč 19887 Skladem
15.9 mm
černá
PVC
5,3142 Kč - 10,9679 Kč 2500 Skladem
18.8 mm
černá
PVC
2
7,3393 Kč - 15,2288 Kč 118 Skladem
20.6 mm
černá
PVC
2
17,537 Kč - 21,857 Kč 7147 Skladem
28.6 mm
černá
PVC
2
3,763 Kč - 10,0999 Kč 500 Skladem
16.3 mm
černá
PVC
2
3,4327 Kč - 9,7843 Kč 9500 Skladem
13.2 mm
černá
PVC
2
12,3664 Kč - 15,5444 Kč 29 Skladem
24.6 mm
černá
PVC
2
9,7954 Kč - 11,1257 Kč 529 Skladem
17.4 mm
černá
PVC
15,1528 Kč - 15,5444 Kč 5800 Skladem
24.6 mm
černá
PVC
2
19,1026 Kč - 21,857 Kč 2400 Skladem
28.6 mm
černá
PVC
2
6,7362 Kč - 14,146 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7 mm
červená
PVC
2
3,8492 Kč - 7,1094 Kč 16500 Skladem
7.7 mm
červená
PVC
2
35,6199 Kč - 74,8018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
PVC
2
  • z/ze 7
Krytky s úchytem 7.7 mm 13.0 mm PVC černá

10019849

Cenové rozmezí
4,4029 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
239561 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 4.8 mm 13.0 mm PVC černá

10019801

Cenové rozmezí
5,3813 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 10.8 mm 25.0 mm PVC černá

10019924

Cenové rozmezí
14,203 Kč - 5,4722 Kč

Skladové zásoby
9250 Skladem
Parametry
  • d
    10.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 11.1 mm 25.0 mm PVC černá

10019948

Cenové rozmezí
11,9148 Kč - 5,7164 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 11.9 mm 25.0 mm PVC černá

10019986

Cenové rozmezí
7,2435 Kč - 3,921 Kč

Skladové zásoby
23050 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 15.3 mm 13.0 mm PVC černá

10020029

Cenové rozmezí
8,9952 Kč - 4,2945 Kč

Skladové zásoby
15170 Skladem
Parametry
  • d
    15.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky s úchytem 11.9 mm 13.0 mm PVC černá

10019955

Cenové rozmezí
8,4429 Kč - 4,0503 Kč

Skladové zásoby
54900 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 15.9 mm 25.0 mm PVC černá

10020043

Cenové rozmezí
7,0541 Kč - 3,1885 Kč

Skladové zásoby
19887 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky s úchytem 18.8 mm 13.0 mm PVC černá

10020098

Cenové rozmezí
10,9679 Kč - 5,3142 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 20.6 mm 13.0 mm PVC černá

10020135

Cenové rozmezí
15,2288 Kč - 7,3393 Kč

Skladové zásoby
118 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 28.6 mm 25.0 mm PVC černá

10020210

Cenové rozmezí
21,857 Kč - 17,537 Kč

Skladové zásoby
7147 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 16.3 mm 13.0 mm PVC černá

10020050

Cenové rozmezí
10,0999 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    16.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 13.2 mm 13.0 mm PVC černá

10019993

Cenové rozmezí
9,7843 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • d
    13.2 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 24.6 mm 13.0 mm PVC černá

10020173

Cenové rozmezí
15,5444 Kč - 12,3664 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 17.4 mm 25.0 mm PVC černá

10020081

Cenové rozmezí
11,1257 Kč - 9,7954 Kč

Skladové zásoby
529 Skladem
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s úchytem 24.6 mm 25.0 mm PVC černá

10020180

Cenové rozmezí
15,5444 Kč - 15,1528 Kč

Skladové zásoby
5800 Skladem
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 28.6 mm 38.0 mm PVC černá

10020227

Cenové rozmezí
21,857 Kč - 19,1026 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 7.7 mm 25.0 mm PVC červená

10020647

Cenové rozmezí
14,146 Kč - 6,7362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 7.7 mm 13.0 mm PVC červená

10020630

Cenové rozmezí
7,1094 Kč - 3,8492 Kč

Skladové zásoby
16500 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 38.1 mm 50.0 mm PVC černá

10020272

Cenové rozmezí
74,8018 Kč - 35,6199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2