Menu Vyhledávání

Krytky se závitem - ochranné

Skladem

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 148
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva h Materiál H Norma závitu Koupit
9,0916 Kč - 9,0916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.3 mm
1-7/8-12 in
červená
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
3,2316 Kč - 3,2316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
13/16-16 in
červená
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
3,0305 Kč - 3,0305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
M14 x 1.5
červená
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrický
6900 Skladem
32.7 mm
1-3/16-12 in
červená
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
2500 Skladem
38.9 mm
1-7/16-12 in
červená
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
2900 Skladem
36.4 mm
1-5/16-12 in
červená
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
2,3698 Kč - 2,3698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
1/2-20 in
červená
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
4,5529 Kč - 4,5529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.3 mm
M22 x 1.5
červená
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metrický
1,9389 Kč - 1,9389 Kč 500 Skladem
11.0 mm
3/8-24 in
červená
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
5,2567 Kč - 5,2567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.4 mm
1-1/16-12 in
červená
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
10083581 6,2335 Kč - 6,2335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
M30 x 2
červená
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrický
8,1437 Kč - 8,1437 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.8 mm
1-5/8-12 in
červená
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
4,2226 Kč - 4,2226 Kč 16500 Skladem
24.9 mm
7/8-14 in
červená
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
2,3123 Kč - 2,3123 Kč 20178 Skladem
9.9 mm
M8 x 1
červená
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrický
2,0682 Kč - 2,0682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.3 mm
7/16-20 in
červená
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
2,6858 Kč - 2,6858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.2 mm
5/8-18 in
červená
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
2,7577 Kč - 2,7577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.2 mm
1/2-14 in
červená
7.0 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
BSP
2,0251 Kč - 2,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.8 mm
1/4-19 in
červená
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
7,7272 Kč - 7,7272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.3 mm
1-1/2-11 in
červená
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
28,7545 Kč - 28,7545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.9 mm
2-1/2-11 in
červená
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
  • z/ze 8
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10082546

Cenové rozmezí
9,0916 Kč - 9,0916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    1-7/8-12 in
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10086919

Cenové rozmezí
3,2316 Kč - 3,2316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    13/16-16 in
Krytky se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10083505

Cenové rozmezí
3,0305 Kč - 3,0305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M14 x 1.5
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10069004


Skladové zásoby
6900 Skladem
Parametry
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    1-3/16-12 in
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10069073


Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    1-7/16-12 in
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10068946


Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    1-5/16-12 in
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10071274

Cenové rozmezí
2,3698 Kč - 2,3698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    1/2-20 in
Krytky se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10083543

Cenové rozmezí
4,5529 Kč - 4,5529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M22 x 1.5
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10069950

Cenové rozmezí
1,9389 Kč - 1,9389 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    3/8-24 in
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10071748

Cenové rozmezí
5,2567 Kč - 5,2567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    1-1/16-12 in
Krytky se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10083581

Cenové rozmezí
6,2335 Kč - 6,2335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M30 x 2
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10074268

Cenové rozmezí
8,1437 Kč - 8,1437 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    1-5/8-12 in
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10075081

Cenové rozmezí
4,2226 Kč - 4,2226 Kč

Skladové zásoby
16500 Skladem
Parametry
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    7/8-14 in
Krytky se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10083468

Cenové rozmezí
2,3123 Kč - 2,3123 Kč

Skladové zásoby
20178 Skladem
Parametry
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M8 x 1
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10070550

Cenové rozmezí
2,0682 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    7/16-20 in
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10071670

Cenové rozmezí
2,6858 Kč - 2,6858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    5/8-18 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) LDPE - PIR červená

10069165

Cenové rozmezí
2,7577 Kč - 2,7577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Velikost závitu
    1/2-14 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) LDPE - PIR červená

10071441

Cenové rozmezí
2,0251 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Velikost závitu
    1/4-19 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) LDPE - PIR červená

10070956

Cenové rozmezí
7,7272 Kč - 7,7272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Velikost závitu
    1-1/2-11 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) LDPE - PIR červená

10087404

Cenové rozmezí
28,7545 Kč - 28,7545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Velikost závitu
    2-1/2-11 in