Menu Vyhledávání

Krytky šestihranné 21.6 mm 25.0 mm (H) přírodní

Tato šestihranná krytka je vyrobena z přírodního polyetylenu LD a je kompatibilní se šroubením hydraulických hadic velikosti M18, 3/8 BSP, 3/4 UNF. Provedení s úchytem pro snadnou manipulaci Lze ji také použít k ochraně kulatých komponentů.
Nové objednací číslo:

10267134

Staré objednací číslo:

490637

26500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 3,7371 Kč
5000 - 9999 3,2351 Kč
10000 + 2,3915 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 868,55 Kč

500 x 3,7371 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 21.6 mm
Velikost závitu 3/4 in;3/8 in;M18
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás