Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.
Šestihranné krytky mají pevnou konstrukci, která umožňuje jejich snadné nasazení i odstranění. Jsou dostupné ve všech běžných velikostech hydraulických spojek.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SR1127
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | d1 | h | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0287 Kč - 3,1741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14; 1/2 in UNF
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,7389 Kč - 2,7145 Kč | 245 Skladem |
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 2,6084 Kč - 4,0646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.929 in
23.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 3,4778 Kč - 6,5925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24; 5/8 in BSP
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,3471 Kč - 8,7325 Kč | 200 Skladem |
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
|
1.594 in
40.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,7124 Kč - 4,5386 Kč | 250 Skladem |
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 3,7674 Kč - 7,1383 Kč | 4 Skladem |
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,3562 Kč - 2,2692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,3896 Kč - 3,3896 Kč | 100 Skladem |
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,9277 Kč - 4,7397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,4633 Kč - 3,8492 Kč | 12000 Skladem |
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,8205 Kč - 6,1472 Kč | 70 Skladem |
M30
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,5938 Kč - 5,2867 Kč | 20 Skladem |
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 3,3327 Kč - 5,2424 Kč | 7200 Skladem |
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 4,0215 Kč - 8,5602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm