Menu Vyhledávání

Krytky šestihranné 23.6 mm 28.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tato šestihranná krytka je vyrobena z přírodního polyetylenu LD. Provedení s úchytem pro snadnou manipulaci Lze ji také použít k ochraně kulatých komponentů.
Nové objednací číslo:

10267141

Staré objednací číslo:

490638

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 3,9462 Kč
5000 - 9999 2,8446 Kč
10000 + 2,5324 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 973,10 Kč

500 x 3,9462 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 23.6 mm
h 28.0 mm
H 42.0 mm
Velikost závitu Non Threaded
Norma závitu bez závitu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás