Menu Vyhledávání

Krytky šestihranné 31.6 mm 30.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tato šestihranná krytka je vyrobena z přírodního polyetylenu LD a je kompatibilní se šroubením hydraulických hadic velikosti M26, 3/4 BSP, 11/16 UNF. Provedení s úchytem pro snadnou manipulaci Lze ji také použít k ochraně kulatých komponentů.
Nové objednací číslo:

10267196

Staré objednací číslo:

490643

4 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 6,9303 Kč
2500 - 4999 4,9502 Kč
5000 + 3,6577 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 732,58 Kč

250 x 6,9303 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 31.6 mm
Velikost závitu 11/16 in;3/4 in;M26
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás