Odtrhávací krytky Tear Tab poskytuje rychlé nasazení a rychlé uvolnění díky designu odtrhávacího poutka. Účinně chrání díly před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými formami kontaminace. Vhodné pro různé vyuřití např. hydraulické hadice a šroubení, potrubí a obecně na ochranu konců trubek. Jsou vynikající volbou pro specializovaný automobilový průmysl i další výrobní sektory.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTLSPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | h | d | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6221 Kč - 2,5232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1" x 14
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,6242 Kč - 0,971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/16" x 20
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,6257 Kč - 0,9734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8" x 19
|
|
|
GAS
|
||
| 0,6075 Kč - 0,945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4" x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
GAS
|
||
| 1,1011 Kč - 1,7129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 1,2165 Kč - 1,8924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 1,092 Kč - 1,6987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2" x 14
|
0.591 in
15 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
GAS
|
||
| 2,3405 Kč - 3,6407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1" x 11
|
|
|
GAS
|
||
| 1,0783 Kč - 1,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9/16" x 18
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 1,8058 Kč - 2,8091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/4" x 14
|
|
|
GAS
|
||
| 1,1376 Kč - 1,7696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
|
|
Metrický
|
||
| 0,8961 Kč - 1,3939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
|
|
Metrický
|
||
| 0,9766 Kč - 1,5191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
|
Metrický
|
||
| 1,2165 Kč - 1,8924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22
|
|
|
Metrický
|
||
| 1,092 Kč - 1,6987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M18
|
|
|
Metrický
|
||
| 0,9416 Kč - 1,4648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický