Menu Vyhledávání

Krytky Torx

Skladem

Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.

  • Fit securely on top of Torx head screws.
  • It prevents tampering or unauthorized access to the fastener.
  • Used in applications such as automotive, industrial, and electronic assemblies.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, šedá, bílá Produktová řada: SR1816

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 27
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B C Rozměr Torx E D Barva Typ Koupit
1,8384 Kč - 2,5853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
černá
1
1,8528 Kč - 2,5997 Kč 3700 Skladem
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
šedá
1
1,8384 Kč - 2,5853 Kč 7000 Skladem
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
bílá
1
1,8384 Kč - 2,5853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
černá
1
1,8384 Kč - 2,5853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
šedá
1
2,0251 Kč - 2,8294 Kč 400 Skladem
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
bílá
1
2,1763 Kč - 2,8294 Kč 500 Skladem
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
šedá
1
1,465 Kč - 2,0395 Kč 900 Skladem
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
černá
2
1,8384 Kč - 2,5853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
bílá
1
1,465 Kč - 2,0395 Kč 200 Skladem
12.0 mm
TX10
1.2 mm
0.1 mm
bílá
2
1,465 Kč - 2,0395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
šedá
2
2,0251 Kč - 2,8294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
černá
1
1,465 Kč - 2,0395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
černá
2
1,465 Kč - 2,0395 Kč 100 Skladem
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
šedá
2
1,465 Kč - 2,0395 Kč 500 Skladem
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
bílá
2
1,465 Kč - 2,0395 Kč 2000 Skladem
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
bílá
2
2,0539 Kč - 2,8582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
bílá
2
1,465 Kč - 2,0395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
TX15
1.5 mm
2.1 mm
černá
2
1,465 Kč - 2,0395 Kč 500 Skladem
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
černá
2
1,465 Kč - 2,0395 Kč 300 Skladem
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
bílá
2
  • z/ze 2
Krytky na šrouby torx TX25 16.5 mm 4.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10216569

Cenové rozmezí
2,5853 Kč - 1,8384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Rozměr Torx
    TX25
Krytky na šrouby torx TX30 16.5 mm 1.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10216583

Cenové rozmezí
2,5997 Kč - 1,8528 Kč

Skladové zásoby
3700 Skladem
Parametry
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Rozměr Torx
    TX30
Krytky na šrouby torx TX25 16.5 mm 4.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10216545

Cenové rozmezí
2,5853 Kč - 1,8384 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Rozměr Torx
    TX25
Krytky na šrouby torx TX30 16.5 mm 1.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10216590

Cenové rozmezí
2,5853 Kč - 1,8384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Rozměr Torx
    TX30
Krytky na šrouby torx TX25 16.5 mm 4.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10216552

Cenové rozmezí
2,5853 Kč - 1,8384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Rozměr Torx
    TX25
Krytky na šrouby torx TX40 16.2 mm 4.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10216606

Cenové rozmezí
2,8294 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Rozměr Torx
    TX40
Krytky na šrouby torx TX40 16.2 mm 4.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10216613

Cenové rozmezí
2,8294 Kč - 2,1763 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Rozměr Torx
    TX40
Krytky na šrouby torx TX25 14.6 mm 2.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10216743

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozměr Torx
    TX25
Krytky na šrouby torx TX30 16.8 mm 1.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10216576

Cenové rozmezí
2,5853 Kč - 1,8384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Rozměr Torx
    TX30
Krytky na šrouby torx TX10 12.0 mm 1.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10216637

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • B
    12.0 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    1.2 mm
  • Rozměr Torx
    TX10
  • Typ
    2
Krytky na šrouby torx TX15 12.0 mm 1.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10216675

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Rozměr Torx
    TX15
  • Typ
    2
Krytky na šrouby torx TX40 16.5 mm 4.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10216620

Cenové rozmezí
2,8294 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Rozměr Torx
    TX40
Krytky na šrouby torx TX10 12.0 mm 1.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10216651

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Rozměr Torx
    TX10
  • Typ
    2
Krytky na šrouby torx TX10 12.0 mm 1.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10216644

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Rozměr Torx
    TX10
  • Typ
    2
Krytky na šrouby torx TX25 14.6 mm 2.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10216729

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozměr Torx
    TX25
Krytky na šrouby torx TX15 12.0 mm 1.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10216668

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Rozměr Torx
    TX15
  • Typ
    2
Krytky na šrouby torx TX40 18.0 mm 2.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10216781

Cenové rozmezí
2,8582 Kč - 2,0539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozměr Torx
    TX40
Krytky na šrouby torx TX15 12.0 mm 1.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10216682

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.5 mm
  • Rozměr Torx
    TX15
  • Typ
    2
Krytky na šrouby torx TX20 11.5 mm 1.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10216712

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Rozměr Torx
    TX20
  • Typ
    2
Krytky na šrouby torx TX20 11.5 mm 1.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10216699

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • B
    11.5 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Rozměr Torx
    TX20
  • Typ
    2