Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací

Skladem

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Ukončovací krytky jsou univerzální krytky se širokou škálou použití.Ideální pro prezentaci a ochranu produktů.Odolné a vizuálně úhledné. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1506, SR1500, SR1501

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva h d1 Materiál (podrobně) Typ Koupit
1,6373 Kč - 4,2135 Kč 3600 Skladem
7.9 mm
bílá
20.3 mm
5.0 mm
PVC
1,2625 Kč - 2,6275 Kč 16000 Skladem
5.5 mm
černá
9.7 mm
3.2 mm
PVC
1,7235 Kč - 3,5823 Kč 6800 Skladem
bílá
10.0 mm
6.0 mm
PVC
1
2,3123 Kč - 4,8132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5 mm
černá
24.2 mm
8.0 mm
PVC
1,5081 Kč - 3,1168 Kč 4500 Skladem
6.2 mm
černá
13.3 mm
4.0 mm
PVC
10082270 1,5081 Kč - 3,1089 Kč 80000 Skladem
6.3 mm
černá
12.2 mm
2.7 mm
PVC
1,7092 Kč - 3,5587 Kč 1763 Skladem
7.0 mm
černá
14.2 mm
3.2 mm
PVC
1,1748 Kč - 3,3613 Kč 3000 Skladem
bílá
13.0 mm
7.9 mm
PVC
1
2,14 Kč - 3,9216 Kč 30700 Skladem
5.6 mm
černá
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
1,1748 Kč - 2,8011 Kč 6860 Skladem
bílá
13.0 mm
6.4 mm
PVC
1
1,5081 Kč - 3,1404 Kč 28020 Skladem
5.5 mm
bílá
9.2 mm
4.0 mm
PVC
1,1949 Kč - 2,4933 Kč 4900 Skladem
5.5 mm
černá
5.1 mm
3.2 mm
PVC
2,6858 Kč - 4,9079 Kč 6528 Skladem
6.3 mm
černá
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
2,1975 Kč - 4,3004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
bílá
13.3 mm
9.5 mm
PVC
0,968 Kč - 2,3434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
bílá
6.6 mm
2.4 mm
PVC
3,5763 Kč - 6,5334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.8 mm
černá
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
1,2625 Kč - 2,6275 Kč 20202 Skladem
5.5 mm
černá
9.7 mm
3.0 mm
PVC
1,1921 Kč - 2,4776 Kč 16000 Skladem
5.6 mm
černá
6.6 mm
2.4 mm
PVC
2,5997 Kč - 4,7423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
černá
9.7 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
2,6858 Kč - 4,9079 Kč 91000 Skladem
6.3 mm
černá
12.2 mm
2.7 mm
TPE/TPV
3
  • z/ze 4
Krytky ukončovací 5.0 mm 20.3 mm PVC bílá

10087350

Cenové rozmezí
4,2135 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 3.2 mm 9.7 mm PVC černá

10082522

Cenové rozmezí
2,6275 Kč - 1,2625 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 6.0 mm 10.0 mm PVC bílá

10154687

Cenové rozmezí
3,5823 Kč - 1,7235 Kč

Skladové zásoby
6800 Skladem
Parametry
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 8.0 mm 24.2 mm PVC černá

10084595

Cenové rozmezí
4,8132 Kč - 2,3123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 4.0 mm 13.3 mm PVC černá

10084588

Cenové rozmezí
3,1168 Kč - 1,5081 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 2.7 mm 12.2 mm PVC černá

10082270

Cenové rozmezí
3,1089 Kč - 1,5081 Kč

Skladové zásoby
80000 Skladem
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 3.2 mm 14.2 mm PVC černá

10081785

Cenové rozmezí
3,5587 Kč - 1,7092 Kč

Skladové zásoby
1763 Skladem
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 7.9 mm 13.0 mm PVC bílá

10007594

Cenové rozmezí
3,3613 Kč - 1,1748 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR černá

10089408

Cenové rozmezí
3,9216 Kč - 2,14 Kč

Skladové zásoby
30700 Skladem
Parametry
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 6.4 mm 13.0 mm PVC bílá

10007587

Cenové rozmezí
2,8011 Kč - 1,1748 Kč

Skladové zásoby
6860 Skladem
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 4.0 mm 9.2 mm PVC bílá

10074374

Cenové rozmezí
3,1404 Kč - 1,5081 Kč

Skladové zásoby
28020 Skladem
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 3.2 mm 5.1 mm PVC černá

10084571

Cenové rozmezí
2,4933 Kč - 1,1949 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR černá

10074404

Cenové rozmezí
4,9079 Kč - 2,6858 Kč

Skladové zásoby
6528 Skladem
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 9.5 mm 13.3 mm PVC bílá

10104460

Cenové rozmezí
4,3004 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 2.4 mm 6.6 mm PVC bílá

10104361

Cenové rozmezí
2,3434 Kč - 0,968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV - PIR černá

10090336

Cenové rozmezí
6,5334 Kč - 3,5763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 3.0 mm 9.7 mm PVC černá

10074046

Cenové rozmezí
2,6275 Kč - 1,2625 Kč

Skladové zásoby
20202 Skladem
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 2.4 mm 6.6 mm PVC černá

10071052

Cenové rozmezí
2,4776 Kč - 1,1921 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 4.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR černá

10074367

Cenové rozmezí
4,7423 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 2.7 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR černá

10089415

Cenové rozmezí
4,9079 Kč - 2,6858 Kč

Skladové zásoby
91000 Skladem
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV