Hladké ukončovací krytky jsou ideální jako spolehlivá ochrana závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Zabraňují průniku prachu, špíny a jiných nečistot. Jsou do určité míry odolné vůči oděru, což chrání protikusy během skladování a přepravy. Lze je také používat k maskování během lakování, pokovování nebo pískování.
Snadná montáž i demontáž.
Lze je používat v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen, polypropylen Barva: černá, modrá, žlutá, šedá, přírodní, bílá Produktová řada: SR1062, SRF0023
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | D | H | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,282 Kč - 15,1499 Kč | 1350 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10,0971 Kč - 21,2256 Kč | 720 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 7,8564 Kč - 15,5444 Kč | 6650 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 20,8261 Kč - 41,1889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,2179 Kč - 2,3987 Kč | 4500 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6229 Kč - 3,2193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,6153 Kč - 7,8615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,3681 Kč - 14,5186 Kč | 48 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,772 Kč - 5,7758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,4506 Kč - 2,8406 Kč | 4250 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,6302 Kč - 11,1257 Kč | 2932 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,9245 Kč - 3,7953 Kč | 2650 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,6714 Kč - 5,263 Kč | 120 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5,9031 Kč - 11,5991 Kč | 700 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,2097 Kč - 1,6937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 17,0056 Kč - 35,3499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 18,169 Kč - 37,717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,9641 Kč - 8,2062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,1508 Kč - 8,6007 Kč | 1400 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,7452 Kč - 11,9937 Kč | 300 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm