Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 19.5 mm 13.3 mm modrá TPE

Měkké rýhované krytky představují jednoduchou ochranu plynotěsných závitů (G) a závitů NPT. Vnější rýhování poskytuje lepší úchop a těsnější uchycení. Mají snadnou montáž i demontáž a provozní teplotu od -60 °C do 135 °C. Jsou modré a vyrobené z TPE.
Nové objednací číslo:

20591717

Staré objednací číslo:

20591717

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 1,0339 Kč
5000 - 24999 0,7385 Kč
25000 + 0,6646 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

516,95 Kč

500 x 1,0339 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní standard závitu Gas Threads
Kompatibilní standard závitu NPT Threads
Velikost závitu 3/8"
Barva modrá
Materiál (podrobně) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás