Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.
Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: TPE, , polyethylen nízkohustotní (LDPE)Barva: modrá, , červenáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | Velikost závitu | Barva | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4773 Kč - 0,7424 Kč | 15000 Skladem |
|
|
|
červená
|
||
2,2059 Kč - 3,4314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1.1/4"
|
červená
|
||
0,3881 Kč - 0,6037 Kč | 24800 Skladem |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
červená
|
||
1,7865 Kč - 2,7791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
červená
|
||
0,6892 Kč - 1,0721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
červená
|
||
1,4765 Kč - 2,2968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.3/16 x 12
|
červená
|
||
0,6802 Kč - 1,0582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2 X 20
|
červená
|
||
1,1531 Kč - 1,7937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
červená
|
||
0,4996 Kč - 0,7771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1/8"
|
modrá
|
||
2,9798 Kč - 4,6353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.1/4"
|
modrá
|
||
0,8051 Kč - 1,2525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M10
|
modrá
|
||
2,304 Kč - 3,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M36
|
modrá
|
||
1,423 Kč - 2,2135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
7/8" x 14
|
modrá
|
||
1,4698 Kč - 2,2864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3/4" x 16
|
modrá
|
||
1,3761 Kč - 2,1407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.1/16" x 12
|
modrá
|
||
0,5955 Kč - 0,9263 Kč | 15000 Skladem |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
červená
|
||
0,3702 Kč - 0,5759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
červená
|
||
1,0349 Kč - 1,6098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
červená
|
||
0,6579 Kč - 1,0235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
červená
|
||
1,4765 Kč - 2,2968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
červená
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.