Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 32.7 mm 19.0 mm modrá TPE

Měkké rýhované krytky představují jednoduchou ochranu závitů UNF. Vnější rýhování poskytuje lepší úchop a těsnější uchycení. Mají snadnou montáž i demontáž a provozní teplotu od -60 °C do 135 °C. Jsou modré a vyrobené z TPE.
Nové objednací číslo:

20591922

Staré objednací číslo:

20591922

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 3,1017 Kč
2500 - 12499 2,2155 Kč
12500 + 1,994 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

775,43 Kč

250 x 3,1017 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní standard závitu UNF Threads
Velikost závitu 1.3/16 x 12
Barva modrá
Materiál (podrobně) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás