Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - teplem smrštitelné

Skladem

Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.

Ideální pro utěsnění nebo izolaci a ochranu trubek, trubek a tyčí.Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkostí.Provozní teplota od -55 C do +110 C. Materiál: PO Barva: černá Produktová řada: SR1180

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 19
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 h d1 Koupit
144,7059 Kč - 167,3132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
230,0502 Kč - 266,6612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0 mm
248,2766 Kč - 248,2766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
26,8872 Kč - 26,8872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
10287965 59,0601 Kč - 68,4391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
49,9828 Kč - 49,9828 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
204,872 Kč - 239,0269 Kč 6 Skladem
100.0 mm
43,0312 Kč - 43,0312 Kč 50 Skladem
20.0 mm
141,3737 Kč - 165,4028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
462,657 Kč - 1 089,6926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
69,0135 Kč - 80,6763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
29,8891 Kč - 29,8891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
109,4594 Kč - 109,4594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
284,586 Kč - 328,7806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
145.0 mm
779,4589 Kč - 1 828,2533 Kč 26 Skladem
200.0 mm
101,1433 Kč - 117,8329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0 mm
87,8576 Kč - 101,8471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
201,3818 Kč - 232,6642 Kč 151 Skladem
105.0 mm
174,5951 Kč - 411,8896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 110 °C PO černá

10288085

Cenové rozmezí
167,3132 Kč - 144,7059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    75.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 110 °C PO černá

10288009

Cenové rozmezí
266,6612 Kč - 230,0502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    120.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 110 °C PO černá

10288047

Cenové rozmezí
248,2766 Kč - 248,2766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 110 °C PO černá

10287927

Cenové rozmezí
26,8872 Kč - 26,8872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 110 °C PO černá

10287965

Cenové rozmezí
68,4391 Kč - 59,0601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 110 °C PO černá

10287958

Cenové rozmezí
49,9828 Kč - 49,9828 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 110 °C PO černá

10287996

Cenové rozmezí
239,0269 Kč - 204,872 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • d1
    100.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 110 °C PO černá

10287941

Cenové rozmezí
43,0312 Kč - 43,0312 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    20.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 110 °C PO černá

10287989

Cenové rozmezí
165,4028 Kč - 141,3737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    75.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 110 °C PO černá

10288023

Cenové rozmezí
1 089,6926 Kč - 462,657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    160.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 110 °C PO černá

10288054

Cenové rozmezí
80,6763 Kč - 69,0135 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    42.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 110 °C PO černá

10287934

Cenové rozmezí
29,8891 Kč - 29,8891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 110 °C PO černá

10287972

Cenové rozmezí
109,4594 Kč - 109,4594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    55.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 110 °C PO černá

10288016

Cenové rozmezí
328,7806 Kč - 284,586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    145.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 120 °C PO černá

10288030

Cenové rozmezí
1 828,2533 Kč - 779,4589 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • d1
    200.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 110 °C PO černá

10288078

Cenové rozmezí
117,8329 Kč - 101,1433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    62.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 110 °C PO černá

10288061

Cenové rozmezí
101,8471 Kč - 87,8576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    55.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 110 °C PO černá

10288108

Cenové rozmezí
232,6642 Kč - 201,3818 Kč

Skladové zásoby
151 Skladem
Parametry
  • d1
    105.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 110 °C PO černá

10288092

Cenové rozmezí
411,8896 Kč - 174,5951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    75.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790