Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.
Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: červená, modrá Produktová řada: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | Velikost závitu | Barva | Materiál | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6283 Kč - 5,5196 Kč | 4000 Skladem |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 3,2316 Kč - 6,7864 Kč | 3800 Skladem |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 2,7433 Kč - 5,7609 Kč | 2008 Skladem |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 4,2945 Kč - 9,0184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 2,8582 Kč - 6,0022 Kč | 5500 Skladem |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 6,1185 Kč - 12,849 Kč | 2970 Skladem |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 3,7056 Kč - 7,7817 Kč | 130 Skladem |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 3,4614 Kč - 7,2691 Kč | 1275 Skladem |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 4,7828 Kč - 10,0439 Kč | 22800 Skladem |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 3,9641 Kč - 8,3247 Kč | 156 Skladem |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 3,1024 Kč - 6,5149 Kč | 1000 Skladem |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 1,5139 Kč - 2,355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-16
|
modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,4174 Kč - 2,2049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,0889 Kč - 1,6939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,6035 Kč - 2,4944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 2,3731 Kč - 3,6915 Kč | 1500 Skladem |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
modrá
|
TPE
|
Metrický
|
||
| 2,8579 Kč - 4,4456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,8637 Kč - 1,3436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,4657 Kč - 2,2799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-14
|
modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,9465 Kč - 1,4723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2-20
|
modrá
|
TPE
|
UNF