Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací

Skladem

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Ukončovací krytky jsou univerzální krytky se širokou škálou použití.Ideální pro prezentaci a ochranu produktů.Odolné a vizuálně úhledné. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1506, SR1500, SR1501

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva h d1 Materiál (podrobně) Typ Koupit
1,7235 Kč - 3,5823 Kč 6800 Skladem
bílá
10.0 mm
6.0 mm
PVC
1
1,5081 Kč - 3,1168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
černá
13.3 mm
4.0 mm
PVC
10082270 1,5081 Kč - 3,1089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
černá
12.2 mm
2.7 mm
PVC
1,666 Kč - 3,89 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
10.0 mm
6.0 mm
PVC
1
2,255 Kč - 4,1267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
černá
9.7 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
1,824 Kč - 4,2135 Kč 500 Skladem
9.8 mm
černá
18.0 mm
7.0 mm
PVC
1,284 Kč - 2,667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
13.0 mm
4.0 mm
PVC
1
1,465 Kč - 3,0379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
13.0 mm
3.2 mm
PVC
1
4,3088 Kč - 7,8827 Kč 16500 Skladem
10.5 mm
černá
24.2 mm
8.0 mm
TPE/TPV
3
1,4032 Kč - 2,9273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
14.0 mm
4.8 mm
PVC
1
2,1975 Kč - 4,3004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
bílá
13.3 mm
9.5 mm
PVC
2,0539 Kč - 4,0163 Kč 28088 Skladem
8.7 mm
bílá
15.5 mm
6.3 mm
PVC
1,2366 Kč - 2,5565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
13.0 mm
4.0 mm
PVC
1
10105382 1,2625 Kč - 2,4776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
bílá
9.7 mm
3.2 mm
PVC
0,968 Kč - 2,3434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
bílá
6.6 mm
2.4 mm
PVC
3,5763 Kč - 6,5334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.8 mm
černá
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
1,5081 Kč - 3,1404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
černá
9.2 mm
4.0 mm
PVC
1,7092 Kč - 3,3456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
bílá
14.2 mm
4.8 mm
PVC
4,0934 Kč - 4,3161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
černá
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
1,5081 Kč - 2,9431 Kč 82457 Skladem
6.2 mm
bílá
13.3 mm
4.0 mm
PVC
  • z/ze 4
Krytky ukončovací 6.0 mm 10.0 mm PVC bílá

10154687

Cenové rozmezí
3,5823 Kč - 1,7235 Kč

Skladové zásoby
6800 Skladem
Parametry
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 4.0 mm 13.3 mm PVC černá

10084588

Cenové rozmezí
3,1168 Kč - 1,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 2.7 mm 12.2 mm PVC černá

10082270

Cenové rozmezí
3,1089 Kč - 1,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 6.0 mm 10.0 mm PVC černá

10154649

Cenové rozmezí
3,89 Kč - 1,666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR černá

10089446

Cenové rozmezí
4,1267 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 7.0 mm 18.0 mm PVC černá

10087343

Cenové rozmezí
4,2135 Kč - 1,824 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 4.0 mm 13.0 mm PVC bílá

10154670

Cenové rozmezí
2,667 Kč - 1,284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 3.2 mm 13.0 mm PVC bílá

10154663

Cenové rozmezí
3,0379 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 8.0 mm 24.2 mm TPE/TPV černá

10089484

Cenové rozmezí
7,8827 Kč - 4,3088 Kč

Skladové zásoby
16500 Skladem
Parametry
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 4.8 mm 14.0 mm PVC černá

10006191

Cenové rozmezí
2,9273 Kč - 1,4032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 9.5 mm 13.3 mm PVC bílá

10104460

Cenové rozmezí
4,3004 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 6.3 mm 15.5 mm PVC bílá

10104453

Cenové rozmezí
4,0163 Kč - 2,0539 Kč

Skladové zásoby
28088 Skladem
Parametry
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 4.0 mm 13.0 mm PVC černá

10154632

Cenové rozmezí
2,5565 Kč - 1,2366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 3.2 mm 9.7 mm PVC bílá

10105382

Cenové rozmezí
2,4776 Kč - 1,2625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 2.4 mm 6.6 mm PVC bílá

10104361

Cenové rozmezí
2,3434 Kč - 0,968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV - PIR černá

10090336

Cenové rozmezí
6,5334 Kč - 3,5763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 4.0 mm 9.2 mm PVC černá

10074343

Cenové rozmezí
3,1404 Kč - 1,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 4.8 mm 14.2 mm PVC bílá

10104200

Cenové rozmezí
3,3456 Kč - 1,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV - PIR černá

10090305

Cenové rozmezí
4,3161 Kč - 4,0934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 4.0 mm 13.3 mm PVC bílá

10104194

Cenové rozmezí
2,9431 Kč - 1,5081 Kč

Skladové zásoby
82457 Skladem
Parametry
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC