Menu Vyhledávání

Krytky vinylové – standardní – s úchytem

Skladem

Flexible Vinyl Pull Tab Caps are suitable for both plain and threaded applications. Fits a variety of sizes. Is able to endure wear, and temperatures of up to +210ºC. Easy to install. Compatible with Metric, UNF and BSP thread sizes.

Pružné krytky jsou vhodné pro hladké nebo závitové aplikace a jejich jedinečná konstrukce zaručuje, že se hodí do řady průměrů.

  • Vyznačují se vytahovacím poutkem a designem ve tvaru hvězdy.
  • Snadné nasazení i vyjmutí.
Materiál: PVC Barva: černá Produktová řada: SRF0077

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d d2 Velikosti závitu h Norma závitu Koupit
10,2263 Kč - 33,535 Kč 2998 Skladem
13.5 mm
16.5 mm
M14, M16, 9/16 in, 5/8 in UNF
30.0 mm
BSP
11,3179 Kč - 49,1585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5 mm
20.0 mm
M18, 3/8 in BSP, 3/4 in UNF
40.0 mm
UNF
7,3825 Kč - 19,3319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
13.5 mm
M12, 1/4 in BSP, 1/2 in, 7/6 in UNF
25.0 mm
UNF
18,0972 Kč - 36,3756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
24.0 mm
7/8 in;1/2 in;5/8 in;M20;M22;M24
50.0 mm
Metrický
8,0145 Kč - 15,5444 Kč 4055 Skladem
9.0 mm
11.0 mm
M10, 1/8 in BSP, 3/8 in UNF
25.0 mm
UNF
Krytky s úchytem 30.0 mm PVC černá

10015810

Cenové rozmezí
33,535 Kč - 10,2263 Kč

Skladové zásoby
2998 Skladem
Parametry
  • h
    30.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • d
    13.5 mm
  • Velikosti závitu
    M14, M16, 9/16 in, 5/8 in UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky s úchytem 40.0 mm PVC černá

10015827

Cenové rozmezí
49,1585 Kč - 11,3179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    40.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d
    16.5 mm
  • Velikosti závitu
    M18, 3/8 in BSP, 3/4 in UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky s úchytem 25.0 mm PVC černá

10015803

Cenové rozmezí
19,3319 Kč - 7,3825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    25.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d
    11.0 mm
  • Velikosti závitu
    M12, 1/4 in BSP, 1/2 in, 7/6 in UNF
  • Norma závitu
    BSP
Krytky s úchytem 50.0 mm PVC černá

10015834

Cenové rozmezí
36,3756 Kč - 18,0972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    50.0 mm
  • d2
    24.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8 in;1/2 in;5/8 in;M20;M22;M24
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky s úchytem 25.0 mm PVC černá

10015797

Cenové rozmezí
15,5444 Kč - 8,0145 Kč

Skladové zásoby
4055 Skladem
Parametry
  • h
    25.0 mm
  • d2
    11.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • Velikosti závitu
    M10, 1/8 in BSP, 3/8 in UNF
  • Norma závitu
    BSP