Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - plastové, z PCR

Skladem

Plastové kryty potrubí poskytují účinnou ochranu trubek a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně. Ventilační otvor, který umožňuje uvolnění tlaku.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPEPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý průměr potrubí H d Koupit
104,2147 Kč - 115,7941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 280
16,2397 Kč - 18,0441 Kč 150 Skladem
DN 110
38.6 mm
116.0 mm
3,9723 Kč - 6,1791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 50
28,0398 Kč - 31,1553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 160
49.5 mm
160.0 mm
81,2921 Kč - 90,3246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 250
60,7529 Kč - 67,5033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 200
42,0597 Kč - 46,733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 180
8,4119 Kč - 13,0852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 75
19,3942 Kč - 21,5491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 125
13,0852 Kč - 14,5391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 90
Krytky na potrubí DN 280 288.0 mm LDPE - PCR zelená

20749286

Cenové rozmezí
115,7941 Kč - 104,2147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 280
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí DN 110 116.0 mm LDPE - PCR zelená

20749224

Cenové rozmezí
18,0441 Kč - 16,2397 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d
    116.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 110
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí DN 50 55.1 mm LDPE - PCR zelená

20749194

Cenové rozmezí
6,1791 Kč - 3,9723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 50
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí DN 160 160.0 mm LDPE - PCR zelená

20749248

Cenové rozmezí
31,1553 Kč - 28,0398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 160
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí DN 250 250.0 mm LDPE - PCR zelená

20749279

Cenové rozmezí
90,3246 Kč - 81,2921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 250
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí DN 200 200.0 mm LDPE - PCR zelená

20749262

Cenové rozmezí
67,5033 Kč - 60,7529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 200
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí DN 180 183.6 mm LDPE - PCR zelená

20749255

Cenové rozmezí
46,733 Kč - 42,0597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 180
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí DN 75 81.7 mm LDPE - PCR zelená

20749200

Cenové rozmezí
13,0852 Kč - 8,4119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 75
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí DN 125 130.0 mm LDPE - PCR zelená

20749231

Cenové rozmezí
21,5491 Kč - 19,3942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 125
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí DN 90 93.3 mm LDPE - PCR zelená

20749217

Cenové rozmezí
14,5391 Kč - 13,0852 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 90
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000