Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 60.3 mm 30.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tato krytka potrubí chrání konce potrubí se závitem NPT i bez něj. Uchytí se na vnější průměr trubky a zabrání průniku nečistot během skladování nebo přepravy.
Nové objednací číslo:

10070086

Staré objednací číslo:

10267

69 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 21,0671 Kč
250 + 9,1057 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

526,68 Kč

25 x 21,0671 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 60.3 mm
H 30.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 50, ANSI 2
s větracím otvorem Ano
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 50, ANSI 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás