Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí – standardní

Skladem

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, červená, černá, přírodní, šedá, žlutá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 282
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost s větracím otvorem Barva Materiál H Kompatibilní nominální rozměry trubky d Typ Koupit
110,2231 Kč - 251,7715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
210.0 mm
2
55,5948 Kč - 126,288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
111.0 mm
2
96,6443 Kč - 362,7763 Kč 20 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
50.0 mm
ANSI 8
219.1 mm
2
7,9505 Kč - 18,179 Kč 122 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
32.0 mm
2
7,8186 Kč - 17,8572 Kč 402 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
25.0 mm
2
35,1603 Kč - 72,1201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
104.0 mm
2
16,5744 Kč - 37,8059 Kč 36 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
57.0 mm
2
8,632 Kč - 19,6475 Kč 30 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
38.0 mm
2
34,0713 Kč - 77,7836 Kč 75 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
95.0 mm
2
22,314 Kč - 53,1696 Kč 2225 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
38.0 mm
75.0 mm
2
4,3339 Kč - 8,2046 Kč 524 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13.0 mm
10.0 mm
2
10,3125 Kč - 23,514 Kč 240 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
40.0 mm
2
10,7578 Kč - 24,6187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
41.5 mm
2
36,1657 Kč - 74,2506 Kč 10 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
108.0 mm
2
54,1305 Kč - 119,8529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
110.0 mm
2
15,7252 Kč - 35,8754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
52.0 mm
2
8,3018 Kč - 18,9833 Kč 268 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
28.0 mm
2
4,6104 Kč - 8,7585 Kč 1980 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12.0 mm
15.0 mm
2
9,8529 Kč - 9,8529 Kč 4573 Skladem
N
černá
LDPE - PIR
36.0 mm
54.0 mm
19,8925 Kč - 19,8925 Kč 300 Skladem
N
černá
LDPE - PIR
28.0 mm
79.4 mm
  • z/ze 15
Krytky na potrubí - standardní 210.0 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10372104

Cenové rozmezí
251,7715 Kč - 110,2231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 111.0 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10372074

Cenové rozmezí
126,288 Kč - 55,5948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 219.1 mm 50.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10370650

Cenové rozmezí
362,7763 Kč - 96,6443 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • d
    219.1 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    ANSI 8
  • s větracím otvorem
    Ne
Krytky na potrubí - standardní 32.0 mm 30.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371848

Cenové rozmezí
18,179 Kč - 7,9505 Kč

Skladové zásoby
122 Skladem
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 25.0 mm 20.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371824

Cenové rozmezí
17,8572 Kč - 7,8186 Kč

Skladové zásoby
402 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 104.0 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10372043

Cenové rozmezí
72,1201 Kč - 35,1603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    104.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 57.0 mm 30.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371930

Cenové rozmezí
37,8059 Kč - 16,5744 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 38.0 mm 30.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371862

Cenové rozmezí
19,6475 Kč - 8,632 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • d
    38.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 95.0 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10372036

Cenové rozmezí
77,7836 Kč - 34,0713 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • d
    95.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 75.0 mm 38.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371978

Cenové rozmezí
53,1696 Kč - 22,314 Kč

Skladové zásoby
2225 Skladem
Parametry
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 10.0 mm 13.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371718

Cenové rozmezí
8,2046 Kč - 4,3339 Kč

Skladové zásoby
524 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 40.0 mm 30.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371879

Cenové rozmezí
23,514 Kč - 10,3125 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 41.5 mm 30.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371886

Cenové rozmezí
24,6187 Kč - 10,7578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    41.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 108.0 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10372050

Cenové rozmezí
74,2506 Kč - 36,1657 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d
    108.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 110.0 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10372067

Cenové rozmezí
119,8529 Kč - 54,1305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 52.0 mm 30.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371916

Cenové rozmezí
35,8754 Kč - 15,7252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 28.0 mm 20.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371831

Cenové rozmezí
18,9833 Kč - 8,3018 Kč

Skladové zásoby
268 Skladem
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 15.0 mm 12.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371756

Cenové rozmezí
8,7585 Kč - 4,6104 Kč

Skladové zásoby
1980 Skladem
Parametry
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 54.0 mm 36.0 mm černá LDPE - PIR

10103173

Cenové rozmezí
9,8529 Kč - 9,8529 Kč

Skladové zásoby
4573 Skladem
Parametry
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 79.4 mm 28.0 mm černá LDPE - PIR

10103227

Cenové rozmezí
19,8925 Kč - 19,8925 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    černá