Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 26.9 mm 25.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 15 ½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nové objednací číslo:

10070185

Staré objednací číslo:

10287

11142 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
130 - 1299 5,3625 Kč
1300 + 2,7888 Kč
Standardní balení: 1300

Objednávejte násobky 130

Cena celkem:

697,13 Kč

130 x 5,3625 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 26.9 mm
H 25.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 20, ANSI 3/4
s větracím otvorem Ne
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 20, ANSI 3/4
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás