Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 33.7 mm 30.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 20 ¾”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nové objednací číslo:

10070192

Staré objednací číslo:

10288

7025 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
80 - 799 6,4197 Kč
800 + 3,3467 Kč
Standardní balení: 800

Objednávejte násobky 80

Cena celkem:

513,58 Kč

80 x 6,4197 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 33.7 mm
H 30.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 25, ANSI 1
s větracím otvorem Ne
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 25, ANSI 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás