Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 42.4 mm 28.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 25 1”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nové objednací číslo:

10070253

Staré objednací číslo:

10294

10190 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 7,8906 Kč
500 + 4,0996 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

394,53 Kč

50 x 7,8906 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 42.4 mm
H 28.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 32, ANSI 1-1/4
s větracím otvorem Ne
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 32, ANSI 1-1/4
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás