Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 76.1 mm 35.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 50 2”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nové objednací číslo:

10070291

Staré objednací číslo:

10298

3012 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
35 - 349 28,115 Kč
350 + 12,2154 Kč
Standardní balení: 350

Objednávejte násobky 35

Cena celkem:

984,03 Kč

35 x 28,115 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 76.1 mm
H 35.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 65, ANSI 2-1/2
s větracím otvorem Ne
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 65, ANSI 2-1/2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás