Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 20.0 mm 20.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Krytka vyráběná vstřikováním plastů se používá k uchycení na vnější průměr profilů, kde zabraňuje průniku nečistot během skladování a přepravy. Rychlá a snadná montáž a demontáž pomocí automatizovaného nářadí nebo ručně. Nízká cena, avšak vysoká kvalita. Vnitřní žebra zajišťují těsné uchycení a pomáhají uvolnit tlak nahromaděného vzduchu. Odpovídá specifikacím norem ANSI a DIN.
Nové objednací číslo:

10337097

Staré objednací číslo:

1258264

1284 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 34,3203 Kč
5000 + 16,3429 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

17 160,15 Kč

500 x 34,3203 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 20.0 mm
H 20.0 mm
s větracím otvorem Ne
Barva Grey
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás