Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 88.9 mm 36.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 65 2½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nové objednací číslo:

10093375

Staré objednací číslo:

199480

427 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
18 - 179 44,5857 Kč
180 + 18,0581 Kč
Standardní balení: 180

Objednávejte násobky 18

Cena celkem:

802,54 Kč

18 x 44,5857 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 88.9 mm
H 36.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 80, ANSI 3
s větracím otvorem Ne
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 80, ANSI 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás