Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 101.6 mm 40.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tato krytka potrubí chrání konce potrubí se závitem NPT i bez něj. Uchytí se na vnější průměr trubky a zabrání průniku nečistot během skladování nebo přepravy.
Nové objednací číslo:

10093405

Staré objednací číslo:

199483

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 58,3751 Kč
100 + 23,622 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

583,75 Kč

10 x 58,3751 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 101.6 mm
H 40.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 90, ANSI 3-1/2
s větracím otvorem Ano
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 90, ANSI 3-1/2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás